Vérin oscillant DFPD-N-60-RP-90-RS60-F04-11
8083520
Code EAN (GTIN) 4052568823894
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
1/8 NPT
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
44 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F04
Connecteur d'arbre
T11