Vérin oscillant DFPD-900-RP-90-RS60-F1012-R3-EP

8084137

Code EAN (GTIN) 4052568449469

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
593.5 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F1012
Connecteur d'arbre
T27