Mini-chariot DGST-6-50-Y12A

8085161

Code EAN (GTIN) 4052568450496

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
6 mm
Force théorique à 6 bar, avance
34 N
Course
50 mm
Amortissement
Amortissement hydraulique externe
Détection de position
Pour capteurs de proximité