Mini-chariot DGST-8-50-Y12A
8085164
Code EAN (GTIN) 4052568450526
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
8 mm
Force théorique à 6 bar, avance
60 N
Course
50 mm
Amortissement
Amortissement hydraulique externe
Détection de position
Pour capteurs de proximité