Mini-chariot DGST-10-40-Y12A

8085167

Code EAN (GTIN) 4052568450557

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
94 N
Course
40 mm
Amortissement
Amortissement hydraulique externe
Détection de position
Pour capteurs de proximité