Mini-chariot DGST-20-50-Y12A

8085185

Code EAN (GTIN) 4052568450731

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
377 N
Course
50 mm
Amortissement
Amortissement hydraulique externe
Détection de position
Pour capteurs de proximité