Mini-chariot DGST-20-80-Y12A

8085186

Code EAN (GTIN) 4052568450748

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
377 N
Course
80 mm
Amortissement
Amortissement hydraulique externe
Détection de position
Pour capteurs de proximité