Mini-chariot DGST-20-125-Y12A
8085188
Code EAN (GTIN) 4052568450762
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
377 N
Course
125 mm
Amortissement
Amortissement hydraulique externe
Détection de position
Pour capteurs de proximité