Réducteur EMGA-60-A-G5-60P

8085345

Code EAN (GTIN) 4052568450908

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
24 Nm
Vitesse d'entraînement max.
13000 1/min
Rigidité à la torsion
1.9 Nm/arcmin
Rapport de transmission
5:1
Type de réducteur
Réducteur angulaire