Réducteur EMGA-80-A-G5-80P

8085347

Code EAN (GTIN) 4052568450922

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
67 Nm
Vitesse d'entraînement max.
7000 1/min
Rigidité à la torsion
4.8 Nm/arcmin
Rapport de transmission
5:1
Type de réducteur
Réducteur angulaire