Réducteur EMGA-80-A-G5-100A

8085349

Code EAN (GTIN) 4052568450946

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
67 Nm
Vitesse d'entraînement max.
7000 1/min
Rigidité à la torsion
4.8 Nm/arcmin
Rapport de transmission
5:1
Type de réducteur
Réducteur angulaire