Vérin bloqueur DFST-63-30-Y4-A-S-G2

8085910

Code EAN (GTIN) 4052568456368

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
63 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
5000 N
Course
30 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité