Filtre-manodétendeur MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-A8-B

8086643

Code EAN (GTIN) 4052568451516

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
M5
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
140 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.25 bar