Filtre-manodétendeur MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-MPA-B
8086645
Code EAN (GTIN) 4052568451530
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
QS-6
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
310 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.25 bar