Nœud de bus CTEU-VN
8087559
Code EAN (GTIN) 4052568451608
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de tension de service CC
18 V - 30 V
Consommation interne pour tension service nominale
Typ. 65 mA
Interface de bus de terrain, protocole
VARAN
Degré de protection
IP65 - IP67