Vérin bloqueur DFST-80-40-DL-Y4-A-G2
8089688
Code EAN (GTIN) 4052568456436
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
80 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
6000 N
Course
40 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité