Vérin bloqueur DFST-50-30-Y4-A-G2
8090405
Code EAN (GTIN) 4052568456481
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
3000 N
Course
30 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité