Vérin compact AEN-S-32-10-A-P
8092164
Code EAN (GTIN) 4052568461942
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
439 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés