Vérin compact AEN-S-32-5-A-P-A

8092165

Code EAN (GTIN) 4052568302115

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
439 N
Course
5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés