Vérin compact AEN-S-20-25-A-P

8092224

Code EAN (GTIN) 4052568462017

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
162 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés