Vérin bloqueur DFST-32-20-DL-Y4-A-S-G2
8093010
Code EAN (GTIN) 4052568465636
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
1000 N
Course
20 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité