Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-B
8098312
Code EAN (GTIN) 4052568569747
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
5300 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.35 bar