Vérin à double piston DGTZ-GF-32-90-P-A
8100665
Code EAN (GTIN) 4052568471255
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
966 N
Course
90 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité