Vérin oscillant DFPD-160-RP-90-RS45-F07-R3-C-VDE2

8102839

Code EAN (GTIN) 4052568455552

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
88.4 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F07
Connecteur d'arbre
T22