Vérin oscillant DFPD-480-RP-90-RS35-F12-R3-C
8102860
Code EAN (GTIN) 4052568455750
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
202.4 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F12
Connecteur d'arbre
T27