Vérin oscillant DFPD-900-RP-90-RS60-F14-R3-C-VDE2
8102896
Code EAN (GTIN) 4052568456016
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
593.5 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F14
Connecteur d'arbre
T36