Vérin à double piston DGTZ-GF-25-40-J-T-P-A
8103460
Code EAN (GTIN) 4052568578329
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
454 N
Course
40 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité