Vérin à double piston DGTZ-GF-20-20-J-T-P-A

8103488

Code EAN (GTIN) 4052568578244

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
283 N
Course
20 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité