Pince à serrage parallèle EHPS-20-A-LK
8103810
Code EAN (GTIN) 4052568458874
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Course par mors de pince
13 mm
Détection de position
Avec capteur Hall - Avec système de mesure de déplacement intégré - Par interface IO-Link
Raccord électrique
à 5 pôles - Câble avec connecteur mâle - M12x1
Couple max. sur le mors de pince Mx statique
13 Nm