Raccord NLFA-D-U14-K3-PP-P10

8104286

Code EAN (GTIN) 4052568578619

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccordement fluidique
UNF1/4-28
Raccordement fluidique 2
pour tuyau de Ø extérieur 3 mm
Modèle
Forme droite
Température du fluide
0 °C - 50 °C
Structure de construction
Fixation de flexible par serrage