Vérin linéaire DFPC-125-100-D
8110773
Code EAN (GTIN) 4052568460525
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
100 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité