Vérin linéaire DFPC-100-100-D

8110776

Code EAN (GTIN) 4052568460556

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
100 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité