Vérin linéaire DFPC-80-50-D
8110815
Code EAN (GTIN) 4052568460570
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
50 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité