Pince à serrage parallèle DHPL-25-50-P-A

8112222

Code EAN (GTIN) 4052568573218

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Crémaillère/Pignon
Course par mors de pince
25 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Raccord pneumatique
M5
Pression de service
0.15 MPa - 0.8 MPa