Pince à serrage parallèle DHPC-10-A-B-2

8116758

Code EAN (GTIN) 4052568554125

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
21.5 N
Course par mors de pince
2 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Force max. sur le mors de pince Fz statique
33 N
Masse max. par doigt de pince externe
25 g