Pince à serrage parallèle DHPC-10-A-NC-S-2

8116767

Code EAN (GTIN) 4052568554217

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Course par mors de pince
2 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Force max. sur le mors de pince Fz statique
33 N
Masse max. par doigt de pince externe
25 g