Pince à serrage parallèle DHPC-L-10-A-S-2

8116773

Code EAN (GTIN) 4052568554279

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
21.5 N
Course par mors de pince
4 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Force max. sur le mors de pince Fz statique
33 N
Masse max. par doigt de pince externe
25 g