Pince à serrage parallèle DHPC-L-10-A-NC-S-1
8116781
Code EAN (GTIN) 4052568554354
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Course par mors de pince
4 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Force max. sur le mors de pince Fz statique
33 N
Masse max. par doigt de pince externe
25 g