Pince à serrage parallèle DHPC-16-A-NO-S

8116791

Code EAN (GTIN) 4052568554439

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
43.4 N
Course par mors de pince
3 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Force max. sur le mors de pince Fz statique
84 N
Masse max. par doigt de pince externe
50 g