Pince à serrage parallèle DHPC-L-16-A-B-1
8116807
Code EAN (GTIN) 4052568554590
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
53.9 N
Course par mors de pince
6 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Force max. sur le mors de pince Fz statique
84 N
Masse max. par doigt de pince externe
50 g