Pince à serrage parallèle DHPC-25-A-NC-S

8116861

Code EAN (GTIN) 4052568564346

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Course par mors de pince
7 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Force max. sur le mors de pince Fz statique
155.9 N
Masse max. par doigt de pince externe
160 g