Bobine VACC-S18-35-K4-2U-KS4ME

8118315

Code EAN (GTIN) 4052568588342

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5
Caractéristiques de bobine
110 V CA : 50/60 Hz, puissance 3,5 VA - 110 V CC : 3,5 W
Degré de protection
IP66