Bobine VACC-S18-35-K4-1UF-KS4ME

8118316

Code EAN (GTIN) 4052568588359

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5
Caractéristiques de bobine
24 V CC : 3,5 W - 24 V CA : 50/60 Hz, puissance 3,5 VA
Degré de protection
IP66