Bobine VACC-S13-18-K4-3U-NM4ME
8118326
Code EAN (GTIN) 4052568558727
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5
Caractéristiques de bobine
230 V CC : 1,8 W - 230 V CA : 40/65 Hz, puissance 1,8 VA
Degré de protection
IP65