Vérin de guidage DFM-20-25-P-A-KF-F1A
8118851
Code EAN (GTIN) 4052568557010
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité