Câble de liaison NEBC-R3Z12G20-KH-10-N-SBS-RSG17-ET-S1

8126917

Code EAN (GTIN) 4052568560942

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur mâle et réglette femelle
Raccord électrique 1, connectique
RJ45 et réglette femelle 12 pôles, 2 rangées
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle hybride
Longueur de câble
10 m