Électrodistributeur VSNC-FKA-M52-RD-G18-1C1-S
8128473
Code EAN (GTIN) 4052568566500
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Robinet à pointeau avec bague d'étanchéité
Fonction de distributeur
Raccords remplacés
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
400 l/min
Pression de service
2.5 bar - 8 bar