Vérin linéaire DFPC-160-150-D
8133079
Code EAN (GTIN) 4052568566319
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
160 mm
Force théorique à 6 bar, avance
12064 N
Course
150 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité