Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

03/2026 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

12/2026 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2026 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Bobines

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Bobine VACS-C-R3-1RL

8135822

Code EAN (GTIN) 4052568563226

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
M12x1, codage A selon EN 61076-2-101
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
24 V CC : phase courant faible 0,36 W, phase courant élevé 2,6 W
Degré de protection
IP65