Boîtier de fin de course SRBC-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6

8137095

Code EAN (GTIN) 4052568586065

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de tension de service CC
0 V - 30 V
Raccord électrique
Borne à vis
Indicateur de position
jaune/rouge
Fonction des éléments de commutation
Interrupteur va-et-vient, à 1 pôle